Material
Plastic POM.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Plastic POM.
Note
Cheie specială de montaj cu element hexagonal. Este potrivită pentru montarea piuliței de fixare pe dispozitive de comandă și de semnalizare. Acesta are un limitator de cuplu integrat.
Certificate/standarde îndeplinite:
81040-11-18: CCC, CE.
81040-11-24: CCC, CE, UKCA.
Certificate/standarde îndeplinite:
81040-11-18: CCC, CE.
81040-11-24: CCC, CE, UKCA.
Temperature range
Temperatura de depozitare: -50 °C până la +85 °C.
Temperatura de operare: 20 °C ±5 °C.
Temperatura de operare: 20 °C ±5 °C.
Advantages
O cheie specială de montaj este foarte recomandată pentru un număr mare de dispozitive de comandă și de semnalizare care urmează să fie montate, deoarece facilitează și grăbește instalarea.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.