{"product":{"productId":"agid.36287","price":36.71,"name":"Comutator cu membrană, variantă încastrată Ø 22,3 mm, tip RRJ pentru elemente de contact"},"currency":"EUR"}
Material
Corp de bază, din plastic.
Cadru frontal din oțel inoxidabil 1.4404.
Version
Cadru frontal din oțel inoxidabil, lucios.
Element de acționare cu inel negru.
Element de acționare cu inel negru.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Product description
Comutatorul cu membrană impresionează prin designul său igienic și, prin urmare, este ideal pentru zonele în care curățenia și curățarea ușoară sunt de cea mai mare importanță. Datorită suprafeței închise și robuste, acesta oferă protecție optimă împotriva murdăriei, a prafului și a umidității. Prin urmare, este deosebit de potrivit pentru utilizarea în domenii sensibile, cum ar fi tehnologia medicală și de laborator, industria alimentară și alte medii relevante pentru igienă. Suprafața netedă permite dezinfectarea ușoară, făcând din scanerul cu membrană o alegere sigură pentru cerințele igienice.
Material
Corp de bază, din plastic.
Cadru frontal din oțel inoxidabil 1.4404.
Version
Cadru frontal din oțel inoxidabil, lucios.
Element de acționare cu inel negru.
Element de acționare cu inel negru.
Note for ordering
Vă rugăm să comandați separat elementul de contact și led.
Note
Comutator cu membrană, formă constructivă rotundă.
Comutatoarele cu membrană impresionează prin forma constructivă plată și ergonomică. Ele au un diametru de montaj de 22,3 mm și sunt ușor de montat. Comutatoarele cu membrană îndeplinesc toate standardele relevante.
Gradul de protecție IP se referă la partea frontală.
Certificate/standarde îndeplinite:
CCC, cCSAus, CE, cURus, DGUV_Test, UKCA.
Comutatoarele cu membrană impresionează prin forma constructivă plată și ergonomică. Ele au un diametru de montaj de 22,3 mm și sunt ușor de montat. Comutatoarele cu membrană îndeplinesc toate standardele relevante.
Gradul de protecție IP se referă la partea frontală.
Certificate/standarde îndeplinite:
CCC, cCSAus, CE, cURus, DGUV_Test, UKCA.
Technical Data
Poziție de montaj: oricare. Pentru aplicații igienice, respectați informațiile tehnice.
Durata de viață mecanică:
1.000.000 de cicluri de comutare (20 °C).
50.000 cicluri de comutare (-40 °C).
Rezistență ridicată la UV și la umiditate.
Durata de viață mecanică:
1.000.000 de cicluri de comutare (20 °C).
50.000 cicluri de comutare (-40 °C).
Rezistență ridicată la UV și la umiditate.
Temperature range
Temperatura de depozitare: -50 °C până la +85 °C.
Temperatura de operare: -25 °C până la +70 °C.
Temperatura de operare: -25 °C până la +70 °C.
Accessory
Elemente de contact tip CL (81100-40/81100-41).
Leduri 81100-90.
Leduri 81100-90.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.