text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language

Description

Material
Plastic.
Version
Cadru frontal, argintiu.
Note
Deschiderile de montaj neutilizate pot fi închise cu dopil orb. Acesta previne pătrunderea prafului, a murdăriei, a umidității și a altor corpuri străine.

Dopurile oarbe impresionează prin forma constructivă plată și ergonomică. Ele au un diametru de montaj de 22,3 mm și sunt ușor de montat. Dopurile oarbe îndeplinesc toate standardele în materie.

Gradul de protecție IP se referă la partea frontală.

Certificate/standarde îndeplinite:
cURus, CE, UKCA.
Technical Data
Poziție de instalare: oricare.
Temperature range
Temperatura de depozitare: -40 °C până la +80 °C.
Temperatura de operare: -30 °C până la +70 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem