Etichetă neimprimat plastic 81040-15-0000
Unitatea de vânzare
0,70 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Etichetă
Varianta 1
neimprimat
Materialul
corpului de bază
plastic
Imprimare
neimprimat
Număr de referință
BSRRU
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Plastic PET.
Version
alb transparent pentru lumină.
neinscripționat sau inscripționat în negru.
neinscripționat sau inscripționat în negru.
Note
Etichete pentru inscripționare, neinscripționate sau cu inscripție standard. Pentru inserare în capacul butonului sau calotă.
On request
Etichetă cu imprimare specială. (de la 25 de bucăți).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.