text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Etichetă
Varianta 1
printed
Materialul corpului de bază
plastic
Imprimare
Stop
Număr de referință
BSRR202
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Plastic PET.
Version
alb transparent pentru lumină.
neinscripționat sau inscripționat în negru.
Note
Etichete pentru inscripționare, neinscripționate sau cu inscripție standard. Pentru inserare în capacul butonului sau calotă.
On request
Etichetă cu imprimare specială. (de la 25 de bucăți).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought