text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Etichetă
Varianta 1
printed
Materialul corpului de bază
plastic
Imprimare
Simbolul OPRIT
Număr de referință
BSRR1156
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Plastic PET.
Version
alb transparent pentru lumină.
neinscripționat sau inscripționat în negru.
Note
Etichete pentru inscripționare, neinscripționate sau cu inscripție standard. Pentru inserare în capacul butonului sau calotă.
On request
Etichetă cu imprimare specială. (de la 25 de bucăți).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought