text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Materialul corpului de bază
oțel
Materialul componentei
material plastic
Număr de referință
USK
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Mâner din plastic.
Version
zincat.
Mâner gri.
Note
Cu ajutorul extractorului de capace, capacele de butoane și calotele pot fi îndepărtate fără a fi deteriorate.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought