text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Carcasă
Materialul corpului de bază
plastic
Culoarea corpului de bază
gri
B=lățime
72
H=înălțime
64
L=lungime
84
B1
54
Clasa de protecție
IP65
D1
5,2
L1
67
Număr de referință
IRL1M
Puncte de comandă
1
T
52
Ø instalare
22,3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Plastic ABS.
Version
gri deschis.
Note
Carcasă goală pentru până a 5 puncte de comandă. Carcasa robustă din plastic ABS are un diametru de montaj de 22,3 mm pentru a permite montarea dispozitivelor de comandă și de semnalizare. Este potrivit ca carcasă de montaj pentru utilizări în toate domeniile industriale. Carcasa dispune de adâncituri pentru etichete inscripționate. Interiorul oferă suficient spațiu pentru montarea componentelor necesare.

Carcasa are, pe fiecare dintre laturile sale frontale, un orificiu de introducere a cablurilor predefinit. 1 deschis Ø 20,2 mm, 1 cu punct de rupere prestabilit Ø 20,2 mm.

Certificate/standarde îndeplinite:
CE, UKCA.

Gradul de protecție IP depinde de componentele utilizate.
Temperature range
Temperatura de depozitare: -40 °C până la +70 °C.
Temperatura de funcționare: -40 °C până la +60 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem