text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Plastic.
Conexiuni de contact AgNi.
Version
Conexiune cu conector plat 2,8 x 0,8 mm.

Traductor de contact dublu, pistoane separate, contact normal închis cu deschidere forțată în conformitate cu EN 60947-5-1, anexa K.
Note
Elemente de contact pentru dispozitive de comandă și de semnalizare. Elementul de contact este o unitate compactă, modulară. Acesta este fixat manual în unitatea de comandă și de semnalizare, fără a fi necesară utilizarea de unelte.

Racordarea se realizează cu ajutorul unor conectoare plate.

Certificate/standarde îndeplinite:
CCC, cCSAus, DNV, ENEC10, VDE, CE, UKCA, UR.
Technical Data
Poziția de instalare: oricare.
Durata de viață mecanică: 1.000.000 de cicluri de comutare.
Durata de viață electrică: 1.000.000 de cicluri de comutare la sarcină nominală.
Temperature range
Temperatura de depozitare: -50 °C până la +85 °C.
Temperatura de operare: -30 °C până la +70 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought