text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Kontaktelement beleuchbar
Version 1
Flat plug
Main material
plastic
Component material
AgNi
Actuation travel mm
3
Connection type
Flat plug 2.8 x 0.8mm
Definition
X1 anode, X2 cathode
Illuminable
Yes
Lamp power max.
1.2 W
Lamp socket
T5.5K
Lamp voltage max.
60V
Min. current mA
1
Min. voltage V
5
No. of NO contacts
2
Protection class
II Protective insulation
Rebound time NC ms
<10
Rebound time NO ms
<10
Reference number
BZLII5
Safety rating
IP00
Specific electrical resistance NC m ohm
<20
Specific electrical resistance NO m ohm
<20
Type
BZ
UNSPSC Code
39122216
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Plastic.
Conexiuni de contact AgNi.
Version
Conexiune cu conector plat 2,8 x 0,8 mm.

Traductor de contact dublu, pistoane separate, contact normal închis cu deschidere forțată în conformitate cu EN 60947-5-1, anexa K.
Note
Elemente de contact pentru dispozitive de comandă și de semnalizare. Ele pot fi iluminate cu ajutorul unui led disponibil opțional. Elementul de contact este o unitate compactă, modulară. Acesta este fixat manual în unitatea de comandă și de semnalizare, fără a fi necesară utilizarea de unelte.

Racordarea se realizează cu ajutorul unor conectoare plate.

Certificate/standarde îndeplinite:
CCC, cCSAus, DNV, ENEC10, VDE, CE, UKCA, UR.
Technical Data
Poziția de instalare: oricare.
Durata de viață mecanică: 1.000.000 de cicluri de comutare.
Durata de viață electrică: 1.000.000 de cicluri de comutare la sarcină nominală.
Temperature range
Temperatura de depozitare: -50 °C până la +85 °C.
Temperatura de operare:
-30 °C până la +70 °C fără iluminare.
-30 °C până la +65 °C cu iluminare cu leduri.
Accessory
Leduri 81100-90.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought