- Conector plat plastic 81100-06-1101
- Conectare cu conector plat 2,8 x 0,8 mm
- Posibilitate de iluminare cu leduri
- Tacheți separați
- Montaj fără scule
- Durată lungă de viață mecanică și electrică
Sales unit
7,51 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Kontaktelement beleuchbar
Version 1
Flat plug
Main
material
plastic
Component
material
AgNi
Actuation travel mm
3
Connection
type
Flat plug 2.8 x 0.8mm
Definition
X1 anode, X2 cathode
Illuminable
Yes
Lamp power max.
1.2 W
Lamp socket
T5.5K
Lamp voltage max.
60V
Min. current mA
1
Min. voltage V
5
No. of NC contacts
1
Protection class
II Protective insulation
Rebound time NC
ms
<10
Rebound time NO
ms
<10
Reference number
BZLO5
Safety rating
IP00
Specific electrical resistance NC m ohm
<20
Specific electrical resistance NO m ohm
<20
Type
BZ
UNSPSC Code
39122216
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Plastic.
Conexiuni de contact AgNi.
Conexiuni de contact AgNi.
Version
Conexiune cu conector plat 2,8 x 0,8 mm.
Traductor de contact dublu, pistoane separate, contact normal închis cu deschidere forțată în conformitate cu EN 60947-5-1, anexa K.
Traductor de contact dublu, pistoane separate, contact normal închis cu deschidere forțată în conformitate cu EN 60947-5-1, anexa K.
Note
Elemente de contact pentru dispozitive de comandă și de semnalizare. Ele pot fi iluminate cu ajutorul unui led disponibil opțional. Elementul de contact este o unitate compactă, modulară. Acesta este fixat manual în unitatea de comandă și de semnalizare, fără a fi necesară utilizarea de unelte.
Racordarea se realizează cu ajutorul unor conectoare plate.
Certificate/standarde îndeplinite:
CCC, cCSAus, DNV, ENEC10, VDE, CE, UKCA, UR.
Racordarea se realizează cu ajutorul unor conectoare plate.
Certificate/standarde îndeplinite:
CCC, cCSAus, DNV, ENEC10, VDE, CE, UKCA, UR.
Technical Data
Poziția de instalare: oricare.
Durata de viață mecanică: 1.000.000 de cicluri de comutare.
Durata de viață electrică: 1.000.000 de cicluri de comutare la sarcină nominală.
Durata de viață mecanică: 1.000.000 de cicluri de comutare.
Durata de viață electrică: 1.000.000 de cicluri de comutare la sarcină nominală.
Temperature range
Temperatura de depozitare: -50 °C până la +85 °C.
Temperatura de operare:
-30 °C până la +70 °C fără iluminare.
-30 °C până la +65 °C cu iluminare cu leduri.
Temperatura de operare:
-30 °C până la +70 °C fără iluminare.
-30 °C până la +65 °C cu iluminare cu leduri.
Accessory
Leduri 81100-90.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.