Material
Plastic.
Conexiuni de contact AgNi.
Conexiuni de contact AgNi.
Version
Conexiune cu conector plat 2,8 x 0,8 mm.
Traductor de contact dublu, pistoane separate, contact normal închis cu deschidere forțată în conformitate cu EN 60947-5-1, anexa K.
Traductor de contact dublu, pistoane separate, contact normal închis cu deschidere forțată în conformitate cu EN 60947-5-1, anexa K.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Plastic.
Conexiuni de contact AgNi.
Conexiuni de contact AgNi.
Version
Conexiune cu conector plat 2,8 x 0,8 mm.
Traductor de contact dublu, pistoane separate, contact normal închis cu deschidere forțată în conformitate cu EN 60947-5-1, anexa K.
Traductor de contact dublu, pistoane separate, contact normal închis cu deschidere forțată în conformitate cu EN 60947-5-1, anexa K.
Note
Elemente de contact pentru dispozitive de comandă și de semnalizare. Ele pot fi iluminate cu ajutorul unui led disponibil opțional. Elementul de contact este o unitate compactă, modulară. Acesta este fixat manual în unitatea de comandă și de semnalizare, fără a fi necesară utilizarea de unelte.
Racordarea se realizează cu ajutorul unor conectoare plate.
Certificate/standarde îndeplinite:
CCC, cCSAus, DNV, ENEC10, VDE, CE, UKCA, UR.
Racordarea se realizează cu ajutorul unor conectoare plate.
Certificate/standarde îndeplinite:
CCC, cCSAus, DNV, ENEC10, VDE, CE, UKCA, UR.
Technical Data
Poziția de instalare: oricare.
Durata de viață mecanică: 1.000.000 de cicluri de comutare.
Durata de viață electrică: 1.000.000 de cicluri de comutare la sarcină nominală.
Durata de viață mecanică: 1.000.000 de cicluri de comutare.
Durata de viață electrică: 1.000.000 de cicluri de comutare la sarcină nominală.
Temperature range
Temperatura de depozitare: -50 °C până la +85 °C.
Temperatura de operare:
-30 °C până la +70 °C fără iluminare.
-30 °C până la +65 °C cu iluminare cu leduri.
Temperatura de operare:
-30 °C până la +70 °C fără iluminare.
-30 °C până la +65 °C cu iluminare cu leduri.
Accessory
Leduri 81100-90.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.