Material
Plastic.
Conexiuni de contact AgNi, placate cu aur 1,5 µm (nu sunt adecvate pentru lipire manuală).
Conexiuni de contact AgNi, placate cu aur 1,5 µm (nu sunt adecvate pentru lipire manuală).
Version
Conexiune cu conector plat 2,8 x 0,8 mm.
Traductor de contact cu disc elastic, iluminat.
Traductor de contact cu disc elastic, iluminat.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Plastic.
Conexiuni de contact AgNi, placate cu aur 1,5 µm (nu sunt adecvate pentru lipire manuală).
Conexiuni de contact AgNi, placate cu aur 1,5 µm (nu sunt adecvate pentru lipire manuală).
Version
Conexiune cu conector plat 2,8 x 0,8 mm.
Traductor de contact cu disc elastic, iluminat.
Traductor de contact cu disc elastic, iluminat.
Note
Elemente de contact pentru dispozitive de comandă și de semnalizare. Ele pot fi iluminate cu ajutorul unui led disponibil opțional. Elementul de contact este o unitate compactă, modulară. Acesta este fixat manual în unitatea de comandă și de semnalizare, fără a fi necesară utilizarea de unelte.
Racordarea se realizează cu ajutorul unor conectoare plate.
Certificate/standarde îndeplinite:
CCC, cCSAus, cURus, DNV.
Racordarea se realizează cu ajutorul unor conectoare plate.
Certificate/standarde îndeplinite:
CCC, cCSAus, cURus, DNV.
Technical Data
Poziția de instalare: oricare.
Durata de viață mecanică: 1.000.000 de cicluri de comutare.
Durata de viață electrică: 1.000.000 de cicluri de comutare la sarcină nominală.
Durata de viață mecanică: 1.000.000 de cicluri de comutare.
Durata de viață electrică: 1.000.000 de cicluri de comutare la sarcină nominală.
Application
Aplicabilitatea „deconectării cu deschidere mică a contactului” (µ) în conformitate cu EN 61058-1 este reglementată în standardul de produs al dispozitivului final respectiv, care trebuie respectat de către client (proiectantul dispozitivului).
Nu este potrivit pentru activatoare cu 3 poziții!
Nu este potrivit pentru activatoare cu 3 poziții!
Temperature range
Temperatura de depozitare: -50 °C până la +85 °C.
Temperatura de operare:
-30 °C până la +70 °C fără iluminare.
-30 °C până la +65 °C cu iluminare cu leduri.
Temperatura de operare:
-30 °C până la +70 °C fără iluminare.
-30 °C până la +65 °C cu iluminare cu leduri.
On request
Leduri 81100-90.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.