text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
LED
Materialul corpului de bază
plastic
Culoarea corpului de bază
roșu
Curent nominal mA
7 / 14
Număr de referință
L5,5K12UR
Soclu pentru lampă
L5,5K
Tensiune nominală V CA/CC
12 +10%
UNSPSC Code
39122216
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified

Descriere

Material
Plastic.
Conexiuni de contact din alamă nichelată.
Version
Led ultraluminos pentru soclu pentru lampă L5,5k 12V sau 24V.
Note
Led ultraluminos pentru soclu pentru lampă L5,5k. Are o rezistență de limitare încorporată și un redresor cu jumătate de undă și este adecvată pentru 12 sau 24 V CA/CC. La conectarea la curent continuu, trebuie respectată polaritatea corectă: + X1/- X2. Din cauza toleranțelor de fabricație ale ledurilor, pot exista ușoare fluctuații ale culorii (temperatura culorii). Prin urmare, nu se poate exclude faptul că culorile ledurilor dintr-un lot de producție sunt percepute diferit. Datele electrice și optice au fost măsurate la o temperatură ambiantă de 25 °C. Toate tipurile enumerate sunt fabricate cu o diodă de protecție în serie cu rezistorul și ledul. Acest lucru permite, de asemenea, utilizarea tipurilor cu tensiunea de curent alternativ corespunzătoare.

Certificate/standarde îndeplinite:
CE.
Temperature range
Temperatură la lagăr: -25 °C până la +80 °C.
Temperatură de funcționare: -20 °C până la +60 °C.
Accessory
Elemente de contact
socluri pentru lampă
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem