Material
Plastic.
Conexiuni de contact AgNi.
Conexiuni de contact AgNi.
Version
Conexiune cu conector plat 2,8 x 0,8 mm.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Plastic.
Conexiuni de contact AgNi.
Conexiuni de contact AgNi.
Version
Conexiune cu conector plat 2,8 x 0,8 mm.
Note
Soclu pentru lampă pentru leduri cu soclu L5,5k. Potrivit pentru indicatoare luminoase. Soclul pentru lampă este o unitate compactă, modulară. Acesta este fixat manual în indicatorul luminos, fără a fi necesară utilizarea de unelte.
Racordarea se realizează cu ajutorul unor conectoare plate.
Certificate/standarde îndeplinite:
VDE, UR, cCSAus, CCC, ENEC10, CE, UKCA.
Racordarea se realizează cu ajutorul unor conectoare plate.
Certificate/standarde îndeplinite:
VDE, UR, cCSAus, CCC, ENEC10, CE, UKCA.
Temperature range
Temperatura de depozitare: -50 °C până la +85 °C.
Temperatura de operare:
-30 °C până la +70 °C fără iluminare.
-30 °C până la +65 °C cu iluminare cu leduri.
Temperatura de operare:
-30 °C până la +70 °C fără iluminare.
-30 °C până la +65 °C cu iluminare cu leduri.
Accessory
Leduri 81100-90.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.