text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Plastic.
Conexiuni de contact AgNi.
Version
Racord filetat.
Note
Soclu pentru lampă pentru leduri cu soclu L5,5k. Potrivit pentru indicatoare luminoase. Soclul pentru lampă este o unitate compactă, modulară. Acesta este fixat manual în indicatorul luminos, fără a fi necesară utilizarea de unelte.

Conexiunea se realizează prin intermediul unui racord filetat.

Certificate/standarde îndeplinite:
VDE, UR, cCSAus, CCC, ENEC10, CE, UKCA.
Temperature range
Temperatura de depozitare: -50 °C până la +85 °C.
Temperatura de operare:
-30 °C până la +70 °C fără iluminare.
-30 °C până la +65 °C cu iluminare cu leduri.
Accessory
Leduri 81100-90.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought