Lumină aplicată Mini polycarbonate galben 81415-10-113024
- Două tipuri de lumină (lumină continuă, lumină intermitentă), cu posibilitate de reglare
- Vizibilitate bună din orice unghi
- Diametru 62 mm
- Montaj simplu, intuitiv
- Robust, puternic și rezistent în timpul manipulării
Sales unit
78,73 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Auxiliary lamp
Version 1
mini
Main
material
polycarbonate
Main
colour
yellow
Blink frequency
1Hz
Connection
type
Push-in terminal
Contamination level
3
Lamp socket
integrated LED
Light colour
yellow
Light pattern
continuous/blinking
MTTF value
(years)
790
Operating frequency
Hz
50
Operating voltage
V
24
Operating voltage tolerance
+/-10%
Operating voltage type
AC/DC
Overvoltage category
I
Protection class
II
Rated operating current
72 mA
Rated operating voltage
24 V DC
Rated switch-on current
1.600 mA
Safety rating
IP66
Service life
optical
50.000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead and lead compounds
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead monoxide
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/7a,7c-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Element luminos, policarbonat.
Carcasă, policarbonat, ABS.
Carcasă, policarbonat, ABS.
Version
Element luminos neted la exterior, striat la interior. Cu led integrat.
Carcasă gri.
Carcasă gri.
Note
Lumini cu leduri, aplicate, pentru semnalizarea optică a stărilor și a defecțiunilor la mașini și instalații. Pentru semnalizarea la distanțe mai scurte (0 - 20 m). Echipate cu tehnologie cu leduri de ultimă generație, luminile aplicate semnalizează cu lumină continuă sau intermitentă, vizibilă din orice unghi (reglabilă de la conexiunea electrică din carcasă).
Conectarea electrică se realizează în carcasă, cu ajutorul bornelor push-in. Diametrul cablului, 6 până la max. 12 mm.
Secțiunea conductorului, 0,25 până la 1,5 mm².
Pentru montarea luminii aplicate este necesar un adaptor de montaj. Acesta trebuie comandat separat.
Certificate/Norme îndeplinite:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (tip 12).
Conectarea electrică se realizează în carcasă, cu ajutorul bornelor push-in. Diametrul cablului, 6 până la max. 12 mm.
Secțiunea conductorului, 0,25 până la 1,5 mm².
Pentru montarea luminii aplicate este necesar un adaptor de montaj. Acesta trebuie comandat separat.
Certificate/Norme îndeplinite:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (tip 12).
Technical Data
Poziție de instalare: oricare.
Tip de lumină: continuu/intermitent (reglare de la conexiunea electrică).
Frecvența intermitenței: 1 Hz
Durata impulsului și a pauzei (ms) 471ON/489OFF
Durata de viață, optic: max. 50.000 ore.
Tip de lumină: continuu/intermitent (reglare de la conexiunea electrică).
Frecvența intermitenței: 1 Hz
Durata impulsului și a pauzei (ms) 471ON/489OFF
Durata de viață, optic: max. 50.000 ore.
Temperature range
între -30 °C și +60 °C
Accessory
Adaptor de montaj 81415-13.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.