text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Auxiliary lamp
Version 1
Midi
Main material
polycarbonate
Main colour
red
Blink frequency
1Hz
Connection type
Push-in terminal
Contamination level
3
Lamp socket
integrated LED
Light colour
red
Light pattern
continuous/blinking
MTTF value (years)
485
Operating frequency Hz
50
Operating voltage V
12/24
Operating voltage tolerance
+/-10%
Operating voltage type
AC/DC
Overvoltage category
III
Protection class
II
Rated operating current
175 mA
Rated operating voltage
12 V DC
Rated switch-on current
1A
Safety rating
IP66
Service life optical
50.000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead and lead compounds
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead monoxide
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/7a,7c-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Element luminos, policarbonat.
Carcasă, policarbonat, ABS.
Version
Element luminos neted la exterior, striat la interior. Cu led integrat.
Carcasă gri.
Note
Lumini cu leduri, aplicate, pentru semnalizarea optică a stărilor și a defecțiunilor la mașini și instalații. Pentru semnalizarea la distanțe medii (10 - 30 m). Echipate cu tehnologie cu leduri de ultimă generație, luminile aplicate semnalizează cu lumină continuă sau intermitentă, vizibilă din orice unghi (reglabilă de la conexiunea electrică din carcasă).

Conectarea electrică se realizează în carcasă, cu ajutorul bornelor push-in. Diametrul cablului, 6 până la max. 12 mm (în funcție de adaptorul de montaj utilizat).
Secțiunea conductorului, 0,25 până la 1,5 mm².

Pentru montarea luminii aplicate este necesar un adaptor de montaj. Acesta trebuie comandat separat.

Certificate/Norme îndeplinite:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (tip 12).
Technical Data
Poziție de instalare: oricare.
Tip de lumină: continuu/intermitent (reglare de la conexiunea electrică).
Frecvența intermitenței: 1 Hz
Durata impulsului și a pauzei (ms) 466ON/557OFF
Durata de viață, optic: max. 50.000 ore.
Temperature range
între -30 °C și +60 °C
Accessory
Adaptor de montaj 81415-18.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought