text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Buton cu cheie
Varianta 1
Versiune încastrată
Varianta 2
cu înclichetare
Materialul corpului de bază
plastic
Culoarea corpului de bază
argintiu
Categorie supratensiune
II
Clasa de protecție
IP65
Cuplu de strângere a piuliței de montare Nm
1,3-1,9
Curent min. mA
1
Deblocare ms
<10
Iluminabil
nu
Nivel de poluare
2
Număr de contacte normal deschise NO
2
Număr de referință
SSSA13II
Rezistență de contact m Ohm
<20
Tensiune min. V
5
Tipul conexiunii
conector cu fișă plată 2,8 x 0,5mm
Unghi de comutare
90°links/90°rechts
Ø instalare
22,3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I,6c
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified

Descriere

Material
Plastic.
Conexiuni de contact AgNi.
Version
Buton selector, negru.
Cadru frontal, argintiu.
Note
Buton cu cheie, cu formă constructivă rotundă, cu traductor cu contact integrat și conectoare cu fișă plată (se recomandă utilizarea manșoanelor plate complet sau parțial izolate). Butoanele cu cheie, cu posibilitate de închidere sunt livrate cu câte 2 chei. Elementul de blocare are cheia la fel, ceea ce înseamnă că fiecare element de blocare poate fi deschis cu aceeași cheie.

Butoanele cu cheie conving prin forma ergonomică. Ele au un diametru de montaj de 22,3 mm și sunt ușor de montat. Selectoarele rotative îndeplinesc toate standardele relevante.

Gradul de protecție IP se referă la partea frontală.

Certificare/standarde îndeplinite:
CCC, CE, cURus, DNV, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
Technical Data
Poziția de instalare: oricare.
Durata de viață mecanică: 30.000 de cicluri de comutare.
Durata de viață electrică: 30.000 de cicluri de comutare la sarcină nominală.
Temperature range
Temperatura de depozitare: -40 °C până la +80 °C.
Temperatura de funcționare: -25 °C până la +70 °C.
Accessory
Carcasă de montaj 81200, 81200-05.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought