text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Plastic.
Version
Buton selector, negru.
Cadru frontal, argintiu.
Note for ordering
Vă rugăm să comandați separat elementul de contact.
Note
Buton cu cheie, cu formă constructivă rotundă. Butoanele cu cheie, cu posibilitate de închidere sunt livrate cu câte 2 chei. Elementul de blocare are închidere, ceea ce înseamnă că fiecare element de blocare poate fi deschis cu aceeași cheie.

Butoanele cu cheie conving prin forma ergonomică. Ele au un diametru de montaj de 22,3 mm și sunt ușor de montat.

Gradul de protecție IP se referă la partea frontală.
Technical Data
Poziție de montaj: oricare.
Durata de viață mecanică: 30.000 de cicluri de comutare.
Temperature range
Temperatura de depozitare: -40 °C până la +80 °C.
Temperatura de funcționare: -25 °C până la +70 °C.
Accessory
Elemente de contact,
tip BZ (81100-05/81100-20).
Tip CT (81100-40).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem