text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cheie
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
nichelată
Număr de referință
ESMIC482
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
placat cu nichel.
Note
Cheie înlocuitoare pentru butonul cu cheie. Cheia este potrivită pentru lacăte cu închidere unică.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought