text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Plastic.
Conexiuni de contact AgNi.
Version
Buton selector, negru.
Cadru frontal, argintiu.
Note
Selectorul rotativ cu manetă, cu formă constructivă rotundă, cu traductor cu contact integrat și conectoare cu fișă plată (se recomandă utilizarea manșoanelor plate complet sau parțial izolate).

Selectoarele rotative conving prin forma ergonomică. Ele au un diametru de montaj de 22,3 mm și sunt ușor de montat. Selectoarele rotative îndeplinesc toate standardele relevante.

Gradul de protecție IP se referă la partea frontală.

Certificare/standarde îndeplinite:
CCC, CE, cURus, DNVGL, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
Technical Data
Poziția de instalare: oricare.
Durata de viață mecanică: 30.000 de cicluri de comutare.
Durata de viață electrică: 30.000 de cicluri de comutare la sarcină nominală.
Temperature range
Temperatura de depozitare: -40 °C până la +80 °C.
Temperatura de funcționare: -25 °C până la +70 °C.
Accessory
Carcasă de montaj 81200, 81200-05.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem