Calotă transparent plastic alb opal 81175-10-301
Sales unit
0,41 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Calotă
Varianta 1
transparent
Formă
C
Tipul de formă
bombat
Materialul
corpului de bază
plastic
Culoarea
corpului de bază
alb opal
Iluminabil
da
Număr de referință
K22RRWS
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Plastic PA12.
Version
arcuit, transparent.
Note
Calote pentru o conectare mai curată la semnalizatoarele luminoase. Calota se montează prin simpla așezare și apăsare pe semnalizatorul luminos, fără a fi necesare unelte. Cu ajutorul unui extractor de capace, disponibil opțional, capacul poate fi îndepărtat.
Calota poate fi prevăzută cu o etichetă inscripționabilă și este iluminabilă.
Calota poate fi prevăzută cu o etichetă inscripționabilă și este iluminabilă.
Accessory
Extractor de capace 81040-10.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.