text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Calotă
Varianta 1
transparent
Formă
C
Tipul de formă
bombat
Materialul corpului de bază
plastic
Culoarea corpului de bază
verde
Iluminabil
da
Număr de referință
K22RRGN
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Plastic PA12.
Version
arcuit, transparent.
Note
Calote pentru o conectare mai curată la semnalizatoarele luminoase. Calota se montează prin simpla așezare și apăsare pe semnalizatorul luminos, fără a fi necesare unelte. Cu ajutorul unui extractor de capace, disponibil opțional, capacul poate fi îndepărtat.

Calota poate fi prevăzută cu o etichetă inscripționabilă și este iluminabilă.
Accessory
Extractor de capace 81040-10.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought