text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Plastic.
Version
Cadru frontal, argintiu.
Note for ordering
Vă rugăm să comandați separat capacul butonului, eticheta, elementul de contact și led.
Note
Indicatoare luminoase cu formă constructivă rotundă. Pot fi afișate diferite culori de semnal cu ajutorul capacelor și a ledurilor disponibile opțional (pentru conectarea corectă este necesar un capac).

Semnalizatoarele luminoase conving prin forma plată și ergonomică. Ele au un diametru de montaj de 22,3 mm și sunt ușor de montat. Semnalizatoarele luminoase îndeplinesc toate standardele relevante.

Gradul de protecție IP se referă la partea frontală.

Certificate/standarde îndeplinite:
CCC, cURus, CE, UKCA.
Technical Data
Poziție de instalare: oricare.
Temperature range
Temperatura de depozitare: -40 °C până la +80 °C.
Temperatura de funcționare: -25 °C până la +70 °C.
Accessory
Socluri pentru lampă, tip B (81100-80/81100-85).
Leduri 81100-90.
Capace de butoane 81040.
Etichete 81040-15.
Ridicătoare de capace 81040-10.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem