Țeavă aluminiu eloxat 81400-39-25100
- Țeavă Ø 25mm pentru prelungire
- Montaj simplu, intuitiv
- Pentru structuri modulare de stâlpi de semnalizare
Sales unit
16,27 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Tube
Main
material
aluminium
Main
colour
anodised
L=Length
100
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
Description
Material
Aluminiu.
Version
Eloxat în culori naturale.
Note
Țeavă Ø 25 mm. Pentru cuplare la picior pentru țeavă Ø 25 mm. Prin aceasta, este posibil un montaj înălțat al unității de semnalizare.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.