Țeavă aluminiu eloxat 81400-39-25250
- Țeavă Ø 25mm pentru prelungire
- Montaj simplu, intuitiv
- Pentru structuri modulare de stâlpi de semnalizare
Unitatea de vânzare
18,48 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Țeavă
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Culoarea
corpului de bază
eloxat
L=lungime
250
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
Aluminiu.
Version
Eloxat în culori naturale.
Note
Țeavă Ø 25 mm. Pentru cuplare la picior pentru țeavă Ø 25 mm. Prin aceasta, este posibil un montaj înălțat al unității de semnalizare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.