Element de legătură Classic poliamidă negru 81400-30-12
- Element de conectare pentru montaj pe suprafețe drepte sau pe țevi
- Diametru 70 mm
- Montaj simplu, intuitiv
- Pentru structuri modulare de stâlpi de semnalizare
Unitatea de vânzare
32,72 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de legătură
Varianta 1
Classic
Formă
B
Materialul
corpului de bază
poliamidă
Culoarea
corpului de bază
negru
Materialul
componentei
polycarbonate
Culoarea
componentei
negru
Categorie supratensiune
II
Clasa de protecție
IP65
Clasa de protecție
II
Nivel de poluare
3
Tensiune de funcționare
V
12-230
Tip de tensiune de funcționare
CA/CC
Tipul conexiunii
Borne cu arc
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Element de conectare din poliamidă, ranforsat cu fibră de sticlă.
Capac de închidere, din policarbonat.
Capac de închidere, din policarbonat.
Version
Element de conectare și capac de închidere, negru.
Note
Elementul de conectare servește ca distribuitor de curent pentru structurile ulterioare. Pe elementul de conectare pot fi combinate elemente luminoase sau acustice pentru a forma un stâlp de semnalizare (maximum 5 elemente posibile). Elementul de conectare este livrat întotdeauna împreună cu un capac de închidere. Capacul final este utilizat pentru a închide elementul de legătură sau ca un capac pentru elementul luminos superior.
Conectarea electrică se realizează la elementul de conectare, cu ajutorul bornelor cu arc. Diametrul cablului, max. 11 mm.
Secțiunea conductorului pentru conductori monofilari, 0,5 până la 1,5 mm².
Pentru conductori multifilari sau subțiri, 0,25 până la 1,5 mm².
La forma C, conectarea se realizează cu ajutorul unui conector M12.
Certificate/Norme îndeplinite:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (tip 12).
Conectarea electrică se realizează la elementul de conectare, cu ajutorul bornelor cu arc. Diametrul cablului, max. 11 mm.
Secțiunea conductorului pentru conductori monofilari, 0,5 până la 1,5 mm².
Pentru conductori multifilari sau subțiri, 0,25 până la 1,5 mm².
La forma C, conectarea se realizează cu ajutorul unui conector M12.
Certificate/Norme îndeplinite:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (tip 12).
Technical Data
Poziție de instalare: oricare.
Temperature range
-20 °C până la +50 °C.
Assembly
Forma A: element de conectare pentru montaj pe suprafețe drepte (cu placă de etanșare).
Forma B: element de conectare pentru montaj pe o țeavă cu Ø 25mm.
Forma C: element de conectare cu conector M12 pentru montaj pe suprafețe drepte sau pe o țeavă Ø 25mm (cu placă de etanșare).
Forma B: element de conectare pentru montaj pe o țeavă cu Ø 25mm.
Forma C: element de conectare cu conector M12 pentru montaj pe suprafețe drepte sau pe o țeavă Ø 25mm (cu placă de etanșare).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.