text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element luminos
Varianta 1
Classic
Materialul corpului de bază
polycarbonate
Culoarea corpului de bază
albastru
Clasa de protecție
II
Clasa de protecție
IP65
Culoarea luminii
albastru
Curent nominal de funcționare
80mA
Curent nominal de pornire
500mA
Durată de viață optic
50.000
Frecvența de funcționare Hz
50
Frecvența luminii intermitente
1Hz
Imagine luminoasă
Durată/lumină intermitentă
Nivel de poluare
3
Soclu pentru lampă
Led integrat
Tensiune de funcționare V
24
Tensiune nominală de funcționare
24 V/DC
Tip de tensiune de funcționare
CA/CC
Toleranța tensiunii de funcționare
+/-10%
Valoare MTTF (ani)
2627
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/7a,7c-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Policarbonat.
Version
Neted la exterior, striat la interior. Cu led integrat.
Note
Element luminos cu leduri, aplicate, pentru semnalizarea optică a stărilor și a defecțiunilor la mașini și instalații. Echipate cu tehnologie cu leduri de ultimă generație, elementele semnalizează cu lumină continuă sau intermitentă, vizibilă din orice unghi (reglabilă de la comutatorul glisant de la elementul luminos).

Elementul luminos poate fi utilizat singur, împreună cu un element de conectare, ca semnal optic de avertizare, sau poate fi combinat cu alte elemente luminoase sau acustice pentru a forma un stâlp de semnalizare (maximum 5 elemente posibile). Elementul luminos se montează și se demontează cu ajutorul unui sistem de închidere prin rotație.

Pentru punerea în funcțiune este necesar un element de conectare. Acesta trebuie comandat separat.

Certificate/Norme îndeplinite:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (tip 12).
Technical Data
Poziție de instalare: oricare.
Tip de lumină: continuu/intermitent (reglare de la comutatorul glisant)
Frecvența intermitenței: 1 Hz
Durata de viață, optic: max. 50.000 ore.
Temperature range
între -30 °C și +60 °C
Accessory
Element de conectare 81400-30.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem