text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language

Description

Product description
Alimentator pentru acționarea axului.
Note for ordering
Vă rugăm să comandați separat cablul de conectare în varianta corespunzătoare țării respective.
Note
Sursă de alimentare de masă compactă CA/CC, cu o tensiune de intrare cuprinsă între 100 și 240 de volți CA și o tensiune de ieșire de 24 ±1,2 volți CC. Extrem de robust, cu durată lungă de viață chiar și în medii dificile.

Ieșire: cablu montat fix, cu lungimea de 1,0 metri, prevăzut cu conector Molex Mini Fit (bucșă cu 4 pini) cu sistem de blocare prin clic.

Intrare: IEC 60320 C8 (comandați separat cablul de conectare în varianta corespunzătoare țării respective).

Certificate/standarde respectate:
CE, TÜV Rheinland, GS.
Temperature range
-10 °C până la +50 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought