text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Note
Alimentator CA/CC compact, de masă, de calitate industrială, cu o tensiune de intrare de la 100 până la 240 volți CA și o tensiune de ieșire de 24 volți CC. Extrem de robust, cu durată lungă de viață chiar și în medii dificile.

Partea de intrare: ștecher Euro.

Partea de ieșire: cablu instalat fix, cu o lungime de 1,0 metri, cu conector M12x1 cu codificare A (mufă cu 4 pini), cu blocare cu șurub.

Certificate/standarde îndeplinite:
CE, UKCA, UL/cUL, TÜV EN + EN CB IEC 62368-1, FCC.
Temperature range
0 °C până la +40 °C.
Advantages
Protecție la scurtcircuit, suprasarcină și supratensiune.
Lampă de semnalizare cu leduri, pentru indicarea funcționării.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem