Alimentator 82100-20-24256012
Unitatea de vânzare
48,73 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Alimentator
Curent de ieșire
A
2,5
Eficiență
la sarcină maximă
%
90,5
Frecvența de intrare
Hz
47 - 63
Max.
Curent de intrare
(115V AC)
1400 mA ± 1%
Max.
Curent de intrare
(230V AC)
1000 mA ±1%
Protecție la supratemperatură
(°C)
75±5
Protecție la supratensiune
V DC
25,2-32,4
Putere de ieșire
W
60
Tensiune de intrare
V c.a.
90 - 264
Tensiunea nominală de ieșire
V DC
24
UNSPSC Code
39121004
Umiditatea aerului
în utilizare
(%)
20-90 fără condensare
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Note
Alimentator CA/CC compact, de masă, de calitate industrială, cu o tensiune de intrare de la 90 până la 264 volți CA și o tensiune de ieșire de 24 volți CC. Extrem de robust, cu durată lungă de viață chiar și în medii dificile.
Partea de intrare: cablu de conectare cu lungimea de 1,8 metri, cu conector IEC C13 și ștecher șuco, înclinat.
Partea de ieșire: cablu instalat fix, cu o lungime de 1,8 metri, cu conector M12x1 cu codificare A (mufă cu 4 pini), cu blocare cu șurub.
Certificate/standarde îndeplinite:
CE, UKCA, UE, EISA 2007/DoE, NRCan, Korea K-MEPS, AU/NZ MEPS.
Partea de intrare: cablu de conectare cu lungimea de 1,8 metri, cu conector IEC C13 și ștecher șuco, înclinat.
Partea de ieșire: cablu instalat fix, cu o lungime de 1,8 metri, cu conector M12x1 cu codificare A (mufă cu 4 pini), cu blocare cu șurub.
Certificate/standarde îndeplinite:
CE, UKCA, UE, EISA 2007/DoE, NRCan, Korea K-MEPS, AU/NZ MEPS.
Temperature range
-30 °C până la +70 °C.
Advantages
Protecție la scurtcircuit, suprasarcină, supratensiune și temperatură excesivă.
Carcasă complet închisă.
Lampă de semnalizare cu leduri, pentru indicarea funcționării.
Consum de energie la funcționare fără sarcină sub 0,075 W.
Carcasă complet închisă.
Lampă de semnalizare cu leduri, pentru indicarea funcționării.
Consum de energie la funcționare fără sarcină sub 0,075 W.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.