Sursa de alimentare cu comutator 48 V c.c. 82100-10-4805240
- se poate monta direct pe șină DIN
- Comutator pentru tensiunea de intrare 115V/230V
- protejat de scurtcircuit, suprasarcină, supratensiune
- Eficiență 80%
Unitatea de vânzare
148,35 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Sursa de alimentare cu comutator
Varianta 1
48 V c.c.
Curent nominal de ieșire
A
5
Frecvență
Hz
47 - 63
Putere de ieșire
W
240
Tensiune de ieșire
V
48
Tensiune de intrare
V c.a.
90 - 264
UNSPSC Code
31161526
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Version
Sursă de alimentare primară monofazată în modul comutat în carcasa metalică.
Note
Versiune închisă cu îmbinări cu șuruburi protejate la atingere. Protejat față de scurtcircuit, suprasarcină și supratensiune. Afișaj LED pentru pornire. Pentru montaj pe șină DIN.
Technical Data
Clasa de protecție: IP00
Clasa de protecție: I
Standard: UL508, TUV EN60950-1, CE
Conexiune: terminale cu șurub protejate la atingere
Montare: montare pe șină DIN TS-35/7.5 sau 15
Clasa de protecție: I
Standard: UL508, TUV EN60950-1, CE
Conexiune: terminale cu șurub protejate la atingere
Montare: montare pe șină DIN TS-35/7.5 sau 15
Temperature range
-10 °C până la +70 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.