Sursa de alimentare cu comutator 48 V c.c. 82100-10-4810480
- se poate monta direct pe șină DIN
- Comutator pentru tensiunea de intrare 115V/230V
- protejat de scurtcircuit, suprasarcină, supratensiune
- Eficiență 80%
Sales unit
264,37 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Switched-mode power supply
Version 1
48 V DC
Frequency
Hz
47 - 63
Input voltage
VAC
90 - 264
Output nom. current
A
10
Output performance
W
480
Output voltage
V
48
UNSPSC Code
31161526
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Version
Sursă de alimentare primară monofazată în modul comutat în carcasa metalică.
Note
Versiune închisă cu îmbinări cu șuruburi protejate la atingere. Protejat față de scurtcircuit, suprasarcină și supratensiune. Afișaj LED pentru pornire. Pentru montaj pe șină DIN.
Technical Data
Clasa de protecție: IP00
Clasa de protecție: I
Standard: UL508, TUV EN60950-1, CE
Conexiune: terminale cu șurub protejate la atingere
Montare: montare pe șină DIN TS-35/7.5 sau 15
Clasa de protecție: I
Standard: UL508, TUV EN60950-1, CE
Conexiune: terminale cu șurub protejate la atingere
Montare: montare pe șină DIN TS-35/7.5 sau 15
Temperature range
-10 °C până la +70 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.