Barieră fotoelectrică tip furcă Lumină roșie aluminiu eloxat negru 83300-02002510
- Carcasă robustă din aluminiu
- Lățimi de furcă de la 10 mm până la 220 mm
- Emițător și receptor într-o singură carcasă
- Detectarea celor mai mici părți
- Clasa de protecție ridicată IP 67
Unitatea de vânzare
112,29 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Barieră fotoelectrică tip furcă
Varianta 1
Lumină roșie
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Culoarea
corpului de bază
eloxat negru
A
8
A1
5
A2
5
Adâncime furcă
T
25
B
10
Clasa de protecție
IP67
Clasa de protecție
III Tensiune foarte joasă de siguranță
Comutarea histerezisului
mm
<0,2
Consum de curent intrinsec
mA
<35
Curent de sarcină
max. mA
200/rezistență la scurtcircuit
Cădere de tensiune
V
<2,5
D
5
Deviație de temperatură
<10%
E
10
Frecvența de comutare
kHz
2,5
L
50
L1
60
Lumină de transmisie
Lumină roșie
Lățime furcă
W
20
Număr de poli
Cu 3 poli
P
5
Reproductibilitate
mm
<0,01
Rezistența la lumină ambiantă
klx
50
Rezoluție
mm
0,4
S1
6
S2
15
S3
10
Sensibilitate
reglabil
Tensiune de funcționare
V c.c.
10-35
Tipul conexiunii
Conector M8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă din aluminiu.
Version
Carcasă eloxată negru.
Note
Barierele luminoase tip furcă reunesc emițătorul și receptorul într-un singur dispozitiv, fiind, astfel perfect aliniate unul cu celălalt. Acestea prezintă un fascicul luminos precis sub formă de lumină roșie vizibilă sau lumină infraroșie invizibilă. Fasciculul luminos fin produce un punct luminos cu un diametru foarte mic pe întreaga lățime a furcii. Setarea sensibilității se face printr-un potențiometru integrat. Astfel se pot recunoaște și cele mai mici piese, găuri, caneluri sau crestături. În cazul în care fasciculul luminos activ dintre emițător și receptor este întrerupt, ieșirea comută în mod corespunzător.
Se poate alege între modul întunecat (contact normal închis) și modul luminos (contact normal deschis). Reglabil prin intermediul unui comutator de selecție direct de la aparat.
Toate barierele luminoase tip furcă au clasa de protecție IP67. Conexiunea se realizează prin intermediul unui conector M8x1, cu 3 pini.
Se poate alege între modul întunecat (contact normal închis) și modul luminos (contact normal deschis). Reglabil prin intermediul unui comutator de selecție direct de la aparat.
Toate barierele luminoase tip furcă au clasa de protecție IP67. Conexiunea se realizează prin intermediul unui conector M8x1, cu 3 pini.
Method of operation
Reglarea sensibilității:
- când potențiometrul este complet în sens invers acelor de ceasornic, sensibilitatea este cea mai mare și sunt detectate piese foarte mici. Rezistența la murdărie este mică.
- Când este rotit spre dreapta, sensibilitatea este cea mai scăzută și sunt detectate piese mari. Rezistența la murdărie este mare.
Setare comutator NO/NC
- Poziția stânga = NO (închizător)
- Poziția dreapta = NC (deschizător)
- când potențiometrul este complet în sens invers acelor de ceasornic, sensibilitatea este cea mai mare și sunt detectate piese foarte mici. Rezistența la murdărie este mică.
- Când este rotit spre dreapta, sensibilitatea este cea mai scăzută și sunt detectate piese mari. Rezistența la murdărie este mare.
Setare comutator NO/NC
- Poziția stânga = NO (închizător)
- Poziția dreapta = NC (deschizător)
Application
Acest produs nu este adecvat ca senzor pentru protecția persoanelor.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.