Barieră fotoelectrică tip furcă Lumină roșie aluminiu eloxat negru 83300-05005511
- Carcasă robustă din aluminiu
- Lățimi de furcă de la 10 mm până la 220 mm
- Emițător și receptor într-o singură carcasă
- Detectarea celor mai mici părți
- Clasa de protecție ridicată IP 67
Sales unit
124,88 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Forked photoelectric sensor
Version 1
Red light
Main
material
aluminium
Main
colour
black anodised
A
8
A1
4,5
A2
4,5
Ambient light resistance
klx
50
B
10
Connection
type
M8 connector
D
4,5
E
10
Fork depth
T
55
Fork width
W
50
Internal power consumption
mA
<35
L
80
L1
90
Load current
max. mA
200/short-circuit proof
No. of poles
3-pin
Operating voltage
V DC
10-35
P
5
Protection class
III Protective low voltage
Reproducibility
mm
<0,01
Resolution
mm
0,4
S1
12
S2
22
S3
31
Safety rating
IP67
Sensitivity
adjustable
Switch hysteresis
mm
<0,2
Switch output
Switching frequency
kHz
2,5
Temperature drift
<10%
Transmitting light
Red light
Voltage drop
V
<2,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Carcasă din aluminiu.
Version
Carcasă eloxată negru.
Note
Barierele luminoase tip furcă reunesc emițătorul și receptorul într-un singur dispozitiv, fiind, astfel perfect aliniate unul cu celălalt. Acestea prezintă un fascicul luminos precis sub formă de lumină roșie vizibilă sau lumină infraroșie invizibilă. Fasciculul luminos fin produce un punct luminos cu un diametru foarte mic pe întreaga lățime a furcii. Setarea sensibilității se face printr-un potențiometru integrat. Astfel se pot recunoaște și cele mai mici piese, găuri, caneluri sau crestături. În cazul în care fasciculul luminos activ dintre emițător și receptor este întrerupt, ieșirea comută în mod corespunzător.
Se poate alege între modul întunecat (contact normal închis) și modul luminos (contact normal deschis). Reglabil prin intermediul unui comutator de selecție direct de la aparat.
Toate barierele luminoase tip furcă au clasa de protecție IP67. Conexiunea se realizează prin intermediul unui conector M8x1, cu 3 pini.
Se poate alege între modul întunecat (contact normal închis) și modul luminos (contact normal deschis). Reglabil prin intermediul unui comutator de selecție direct de la aparat.
Toate barierele luminoase tip furcă au clasa de protecție IP67. Conexiunea se realizează prin intermediul unui conector M8x1, cu 3 pini.
Method of operation
Reglarea sensibilității:
- când potențiometrul este complet în sens invers acelor de ceasornic, sensibilitatea este cea mai mare și sunt detectate piese foarte mici. Rezistența la murdărie este mică.
- Când este rotit spre dreapta, sensibilitatea este cea mai scăzută și sunt detectate piese mari. Rezistența la murdărie este mare.
Setare comutator NO/NC
- Poziția stânga = NO (închizător)
- Poziția dreapta = NC (deschizător)
- când potențiometrul este complet în sens invers acelor de ceasornic, sensibilitatea este cea mai mare și sunt detectate piese foarte mici. Rezistența la murdărie este mică.
- Când este rotit spre dreapta, sensibilitatea este cea mai scăzută și sunt detectate piese mari. Rezistența la murdărie este mare.
Setare comutator NO/NC
- Poziția stânga = NO (închizător)
- Poziția dreapta = NC (deschizător)
Application
Acest produs nu este adecvat ca senzor pentru protecția persoanelor.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.