Material
Carcasă: material plastic PBT/PET (UL94-V0).
Dispozitiv de acționare: material plastic din rășină fenolică (UL94-V0).
Conexiuni: CuZn, placate cu argint.
Dispozitiv de acționare: material plastic din rășină fenolică (UL94-V0).
Conexiuni: CuZn, placate cu argint.
Version
Carcasă: neagră.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Carcasă: material plastic PBT/PET (UL94-V0).
Dispozitiv de acționare: material plastic din rășină fenolică (UL94-V0).
Conexiuni: CuZn, placate cu argint.
Dispozitiv de acționare: material plastic din rășină fenolică (UL94-V0).
Conexiuni: CuZn, placate cu argint.
Version
Carcasă: neagră.
Note
Microcomutator tip A, conform DIN 41635. Acest comutator de sfârșit de cursă compact este potrivit pentru detectarea fiabilă a poziției și a pozițiilor finale la mașini, instalații și sisteme de automatizare. Datorită mecanismului său precis de comutare cu prin înclichetare, acesta asigură funcționarea în siguranță a comutării chiar și în cazul unei acționări lente. Carcasa robustă este concepută pentru utilizare industrială și asigură o durată de viață mecanică ridicată.
Este potrivit în special pentru utilizări cu mișcări liniare de reglare, cum ar fi, de exemplu, cele utilizate la dispozitivele electrice de acționare a clapetelor, a capacelor sau de reglare.
Certificate/standarde respectate:
CE, cURus, ENEC-VDE.
Este potrivit în special pentru utilizări cu mișcări liniare de reglare, cum ar fi, de exemplu, cele utilizate la dispozitivele electrice de acționare a clapetelor, a capacelor sau de reglare.
Certificate/standarde respectate:
CE, cURus, ENEC-VDE.
Technical Data
Capacitate de comutare: 16 (4) A 125 VCA/250 VCA (10 A 30 VCC).
Poziție de montaj: oricare.
Durata de viață mecanică: minimum 2.000.000 de cicluri de comutare.
Durata de viață electrică: minimum 50.000 de cicluri de comutare, în funcție de puterea de comutație.
Poziție de montaj: oricare.
Durata de viață mecanică: minimum 2.000.000 de cicluri de comutare.
Durata de viață electrică: minimum 50.000 de cicluri de comutare, în funcție de puterea de comutație.
Temperature range
-40 °C până la +105 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.