Garnitura de cablu Design igienic oțel inoxidabil lucios 84100-12-116085065
Sales unit
48,51 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cable gland
Version 1
hygienic design
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
Component
material
silicon
Component
colour
blue
D1 =
Standard-
Dichtbereich
max.-min.
8,5-6,5
D2 =
EHEDG-
Dichtbereich
max.-min.
8,5-6,5
D=Thread
M16x1,5
H=Height
9
SW=key width
15
H1
20
H2
17
SW1
21
UNSPSC Code
31161517
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
Description
Product description
Garniturile de cablu din gama Hygienic DESIGN sunt utilizate pentru introducerea cablurilor și a conductelor fixe în carcase, distribuitoare și cutii de racordare – în special în industria alimentară, chimică și farmaceutică.
Material
Garnitura de cablu, din oțel inoxidabil: piese exterioare 1.4404, piese interioare 1.4305.
Inserție de etanșare: silicon HTS.
Version
Oțel inoxidabil, fără strat de acoperire.
Silicon albastru.
Silicon albastru.
Note
Filet metric de racordare conform EN 60423.
Grad de protecție IP 68 până la 15 bar, IP 69.
Eliberarea tensiunii conform standardului UE 62444.
Certificat EHEDG.
Dimensiunea D2 = zona de etanșare EHEDG se referă la zona de etanșare considerată certificată în conformitate cu specificațiile EHEDG.
Grad de protecție IP 68 până la 15 bar, IP 69.
Eliberarea tensiunii conform standardului UE 62444.
Certificat EHEDG.
Dimensiunea D2 = zona de etanșare EHEDG se referă la zona de etanșare considerată certificată în conformitate cu specificațiile EHEDG.
Temperature range
-55 °C până la +180 °C.
Advantages
- Certificat în conformitate cu noile cerințe EHEDG, mai stricte.
- Interval de temperatură foarte mare.
- Răsucirea cablului este imposibilă datorită sistemului de dinți al elementului de etanșare.
- Interval de temperatură foarte mare.
- Răsucirea cablului este imposibilă datorită sistemului de dinți al elementului de etanșare.
On request
- Alte domenii de etanșare.
- Varianta EMC.
- Varianta EMC.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.