text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Cable gland
Version 1
hygienic design
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
Component material
silicon
Component colour
blue
D1 = Standard- Dichtbereich max.-min.
12,5-10,0
D2 = EHEDG- Dichtbereich max.-min.
12,0-10,0
D=Thread
M20X1,5
H=Height
9
SW=key width
19
H1
24
H2
21
SW1
24
UNSPSC Code
31161517
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
Description

Product description
Garniturile de cablu din gama Hygienic DESIGN sunt utilizate pentru introducerea cablurilor și a conductelor fixe în carcase, distribuitoare și cutii de racordare – în special în industria alimentară, chimică și farmaceutică.
Material

Garnitura de cablu, din oțel inoxidabil: piese exterioare 1.4404, piese interioare 1.4305.
Inserție de etanșare: silicon HTS.

Version
Oțel inoxidabil, fără strat de acoperire.
Silicon albastru.
Note
Filet metric de racordare conform EN 60423.
Grad de protecție IP 68 până la 15 bar, IP 69.
Eliberarea tensiunii conform standardului UE 62444.
Certificat EHEDG.

Dimensiunea D2 = zona de etanșare EHEDG se referă la zona de etanșare considerată certificată în conformitate cu specificațiile EHEDG.
Temperature range
-55 °C până la +180 °C.
Advantages
- Certificat în conformitate cu noile cerințe EHEDG, mai stricte.
- Interval de temperatură foarte mare.
- Răsucirea cablului este imposibilă datorită sistemului de dinți al elementului de etanșare.
On request
- Alte domenii de etanșare.
- Varianta EMC.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought