Piuliță hexagonală alamă nichelată 84100-30-12515
- Cu filet metric
- Pentru fixarea sigură a conexiunilor cu cabluri
Sales unit
0,87 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hexagon nut
Main
material
brass
Surface finish
body
nickel-plated
D=Thread
M25x1,5
H=Height
3,5
Max. tightening torque
on SW1
Nm
6,7
SW1
30
UNSPSC Code
31161517
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Poliamidă (PA6).
Alamă.
Oțel inoxidabil 1.4301.
Version
Plastic gri deschis RAL 7035.
Alamă placată cu nichel.
Oțel inoxidabil netratat.
Alamă placată cu nichel.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Piulițe hexagonale cu filet de conectare metric conform din EN 60423. Pentru fixarea în siguranță a presetupelor și accesoriilor.
Temperature range
între -40 °C și +100 °C (plastic).
-60 °C până la +200 °C (metal).
-60 °C până la +200 °C (metal).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.