Placă de intrare cablu poliamidă negru 84102-242901
- Densitate mare de ambalare
- Eliberare ridicată a tensiunii
- Clasa de protecție IP ridicată
- Asamblare și asamblare foarte ușoară
- Gamă diversă de diametre ale cablurilor
Sales unit
28,91 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cable gland plate
Main
material
polyamide
Main
colour
black
For
cables
No. x cable Ø
29X3-6,5
Max. No.
of ducts
29
UNSPSC Code
31161521
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Cadru Poliamidă PA66 GF25 V-0.
Folie de elastomer EPDM, rezistent la ozon conform DIN 53509, nivel 0 (cel mai bun nivel).
Etanșare TPE TPV.
Folie de elastomer EPDM, rezistent la ozon conform DIN 53509, nivel 0 (cel mai bun nivel).
Etanșare TPE TPV.
Version
Negru.
Note
Plăcile de intrare cablu sunt potrivite pentru desfășurarea de cabluri fără ștecăr (cabluri neconfecționate). Se pot introduce cabluri, conducte, furtunuri, conducte pneumatice și hidraulice.
Conductele pot fi introduse fără înnodare. Placa de elastomeri se adaptează la conducte și oferă o etanșare optimă și eliberare a tensiunii. Desfășurările care nu sunt necesare rămân închise în mod sigur și etanșate.
Disponibile cu desfășurări diferite, precum și ca placă oarbă.
Tip de protecție IP66.
Certificate / Standarde îndeplinite:
UL 514B
UL / CSA-File E140310
Conductele pot fi introduse fără înnodare. Placa de elastomeri se adaptează la conducte și oferă o etanșare optimă și eliberare a tensiunii. Desfășurările care nu sunt necesare rămân închise în mod sigur și etanșate.
Disponibile cu desfășurări diferite, precum și ca placă oarbă.
Tip de protecție IP66.
Certificate / Standarde îndeplinite:
UL 514B
UL / CSA-File E140310
Temperature range
între -30 °C și +100 °C
Assembly
Pentru decupaje de montaj 36 x 112 mm.
Plăcile de trecere pentru cabluri pot fi fixate în decupaj fără scule, cu ajutorul cârligelor de fixare (pentru grosimi de tablă de 1,5 - 2,0 mm).
În cazul grosimilor de tablă de peste 2,0 mm sau al aplicațiilor care necesită înșurubare, plăcile de trecere pentru cabluri pot fi fixate prin găuri cu ajutorul șuruburilor de dimensiunea M5.
Plăcile de trecere pentru cabluri pot fi fixate în decupaj fără scule, cu ajutorul cârligelor de fixare (pentru grosimi de tablă de 1,5 - 2,0 mm).
În cazul grosimilor de tablă de peste 2,0 mm sau al aplicațiilor care necesită înșurubare, plăcile de trecere pentru cabluri pot fi fixate prin găuri cu ajutorul șuruburilor de dimensiunea M5.
Drawing reference
1) Orificiu de montare
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.