text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Outlet filter
Version 1
for filter ventilators
Main material
plastic
Main colour
light grey RAL 7035
B=Width
105
B1
92
Suitable for
84090-105
T
12
T1
4,5
UNSPSC Code
47101548
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
Description

Product description
Filtrele de evacuare din material plastic pentru ventilatoarele cu filtru asigură o ventilație fiabilă și protejează componentele electrice din interiorul acestora împotriva prafului și a impurităților. În combinație cu ventilatorul cu filtru, din material plastic pentru dulapuri de comandă (84090), elementele de filtrare asigură un schimb de aer optim. Datorită designului lor compact, acestea se montează ușor și asigură o repartizare eficientă a căldurii în utilizări industriale.
Material
Plastic.
Version
Carcasă de culoare gri deschis.
Note
These plastic outlet filters for filter ventilators are used on the outlet side of switchbox ventilation systems and must be used together with the plastic filter ventilators for switchboxes (84090). The filter medium protects against dust and dirt. It should be checked regularly for dirt and replaced if necessary. To ensure optimum performance, the correct installation position, appropriate dimensioning and environmental conditions for the application must be taken into account.
Technical Data
The technical details and the user manual are available from the downloads section.
Temperature range
-20 °C to +65 °C.
Accessory
84090 Plastic filter ventilator for switchboxes.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem