Outlet filter for filter ventilators plastic light grey RAL 7035 84090-01-148
- Montare rapidă, fără unelte
- Schimbarea rapidă a straturilor filtrante prin intermediul grilajului rabatabil
- Formă constructivă plată, care ocupă puțin spațiu
Sales unit
26,22 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Outlet filter
Version 1
for filter ventilators
Main
material
plastic
Main
colour
light grey RAL 7035
B=Width
148
B1
124
Suitable for
84090-148
T
24
T1
5
UNSPSC Code
47101548
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
Description
Product description
Filtrele de evacuare din material plastic pentru ventilatoarele cu filtru asigură o ventilație fiabilă și protejează componentele electrice din interiorul acestora împotriva prafului și a impurităților. În combinație cu ventilatorul cu filtru, din material plastic pentru dulapuri de comandă (84090), elementele de filtrare asigură un schimb de aer optim. Datorită designului lor compact, acestea se montează ușor și asigură o repartizare eficientă a căldurii în utilizări industriale.
Material
Plastic.
Version
Carcasă de culoare gri deschis.
Note
Utilizarea filtrelor de evacuare din material plastic pentru ventilatoare cu filtru se realizează pe partea de evacuare a aerului din sistemele de ventilație ale dulapurilor de comandă și trebuie combinate cu ventilatoare cu filtru, din plastic, adecvate pentru dulapuri de comandă (84090). Materialul filtrant protejează împotriva prafului și a impurităților. Trebuie verificat periodic dacă prezintă urme de murdărie și, dacă este necesar, trebuie înlocuit. Pentru o funcționare optimă, trebuie să se țină seama de poziția corectă de montare, de dimensiunile adecvate și de condițiile de mediu ale aplicației.
Technical Data
Detaliile tehnice, precum și instrucțiunile de utilizare sunt disponibile în secțiunea de descărcări.
Temperature range
-20 °C până la +65 °C.
Accessory
84090 Plastic filter ventilator for switchboxes.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.