84000
Porcas de vedação e passadores de cabos
A gama de produtos 84000 inclui prensa-cabos e passa-cabos para inserir e fixar cabos e fios permanentemente instalados em invólucros e em passagens de cabos. Os prensa-cabos da norelem estão disponíveis em vários tamanhos e materiais. Permitem uma transição limpa e selada do cabo para o invólucro. A gama oferece uma variedade de bujões para a vedação de orifícios não utilizados do invólucro. As placas de entrada de cabos da norelem, fabricadas em elastómero, são adequadas para inserir ou alimentar vários cabos de diferentes diâmetros, por exemplo, em armários personalizados. Os cabos podem ser inseridos sem perfuração prévia e as transições de cabos são seladas e aliviadas de tensão.
Adăugat la coșul de cumpărături