Spindle drive vertical 85335-2408X150
- Automatizarea simplă și în siguranță a capacelor și a clapetelor
- Cu frână de inserție
- Silențios (nivel de zgomot de 55 dB)
- Nu necesită întreținere
- Se poate combina cu un piston pneumatic
Sales unit
578,11 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Spindle drive
Version 1
vertical
Version 2
24 V DC
L=Length
561,5
Geschwindigkeit
ohne Last
mm/s
33
Geschwindigkeit
unter Last
mm/s
23
Haltekraft
Ausschieben
N
300
Haltekraft
Einschieben
N
1050
Nennstrom
A
3,5
Nom. tension
VDC
24
Schubkraft
Nennwert
N
1020
Schubkraft
Spitze
N
2800
Spindelsteigung
mm/U
8
Spitzenstrom
(kurzzeitig < 2 s)
A
9,7
Travel
S
150
UNSPSC Code
26111506
Zugkraft
Nennwert
N
630
Zugkraft
Spitze
N
2600
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Product description
Mențineți încărcătura fixă, împotriva forței gravitației.
Această variantă este concepută special pentru ridicarea pe verticală. Este prevăzută cu o frână de blocare. Aceasta acționează numai pe direcția de deplasare.
Este un suport pentru susținerea sarcinilor verticale, cu reglare manuală simplă. Exemple posibile de utilizare sunt capacele de protecție și clapetele.
Această variantă este concepută special pentru ridicarea pe verticală. Este prevăzută cu o frână de blocare. Aceasta acționează numai pe direcția de deplasare.
Este un suport pentru susținerea sarcinilor verticale, cu reglare manuală simplă. Exemple posibile de utilizare sunt capacele de protecție și clapetele.
Material
Housing plastic.
Thrust tube steel.
Thrust tube steel.
Note
The spindle drive is based on an electromechanical drive system that automates and precisely controls linear movements. An integrated electric motor drives a piston rod via a spindle system, which in turn generates extension and retraction movements. This technology enables controlled lifting, lowering, opening, closing and retaining – even with heavy loads. Sensors and control electronics ensure millimetre precision positioning, smooth motion sequences and maximum repeat accuracy. The system can optionally be combined with gas springs to provide passive load balancing, thereby ensuring greater energy efficiency, safety and comfort – the drive can also be easily adjusted manually, e.g. during a power cut.
The spindle drive is designed for use in industrial environments. It impresses with a robust design and smooth operation. It is particularly suitable for applications that place high demands on reliability, durability and motion quality.
Certificates / Standards met:
EN 60204-1:2018
EN 60335-1:2012
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 61000-6-3:2021
FCC Part 15B / ICES-003 EMC Emissions
The spindle drive is designed for use in industrial environments. It impresses with a robust design and smooth operation. It is particularly suitable for applications that place high demands on reliability, durability and motion quality.
Certificates / Standards met:
EN 60204-1:2018
EN 60335-1:2012
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 61000-6-3:2021
FCC Part 15B / ICES-003 EMC Emissions
Technical Data
Rating: IP67.
Cable bend radius (static): 37.5 mm.
Cable bend radius (dynamic): 112.5 mm.
Corrosion resistance: 144 hours, ISO 9227-NSS.
Vibration resistance: DIN EN 60068-2-64.
UV resistance: DIN EN ISO 16474-2.
Impact resistance: DIN EN 60068-2-27.
Operating cycle: Max. 10% (20s on, 180s off).
Service life: min. 50,000 cycles.
Noise level 55 dB(A).
Cable bend radius (static): 37.5 mm.
Cable bend radius (dynamic): 112.5 mm.
Corrosion resistance: 144 hours, ISO 9227-NSS.
Vibration resistance: DIN EN 60068-2-64.
UV resistance: DIN EN ISO 16474-2.
Impact resistance: DIN EN 60068-2-27.
Operating cycle: Max. 10% (20s on, 180s off).
Service life: min. 50,000 cycles.
Noise level 55 dB(A).
Temperature range
Storage temperature: -40 °C to +90 °C.
Operating temperature: -30°C to +80°C.
A built-in thermal switch ensures an automatic switch off for the motor in the event of overheating. The activation temperature is +120 °C.
Operating temperature: -30°C to +80°C.
A built-in thermal switch ensures an automatic switch off for the motor in the event of overheating. The activation temperature is +120 °C.
Advantages
An additional gas spring can assist the drive by heavy loads. This reduces motor power and energy consumption, whilst extending the systems service life.
Accessory
85335-50 Control unit.
85335-55 Programming device.
85335-60 Connecting cable.
82100-19 24V DC power supply unit.
81049 Push button.
83400 Limit switch.
27656 ball studs.
85335-55 Programming device.
85335-60 Connecting cable.
82100-19 24V DC power supply unit.
81049 Push button.
83400 Limit switch.
27656 ball studs.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.