Acționarea axului vertical 85335-2415X350
- Automatizarea simplă și în siguranță a capacelor și a clapetelor
- Cu frână de inserție
- Silențios (nivel de zgomot de 55 dB)
- Nu necesită întreținere
- Se poate combina cu un piston pneumatic
Sales unit
595,14 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Acționarea axului
Varianta 1
vertical
Varianta 2
24 V c.c.
L=lungime
961,5
Curent de vârf
(pentru scurt timp < 2 s)
A
9,7
Curent nominal
A
3,5
Cursă
S
350
Forță de fixare
Extindere
N
110
Forță de fixare
Retragere
N
400
Forță de tracțiune
Valoare nominală
N
260
Forță de tracțiune
Vârf
N
1000
Forță de împingere
Valoare nominală
N
410
Forță de împingere
Vârf
N
1100
Pasul arborelui
mm/rot
15
Tensiune nominală
V c.c.
24
UNSPSC Code
26111506
Viteză
fără sarcină
mm/s
80
Viteză
sub sarcină
mm/s
57
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Product description
Mențineți încărcătura fixă, împotriva forței gravitației.
Această variantă este concepută special pentru ridicarea pe verticală. Este prevăzută cu o frână de blocare. Aceasta acționează numai pe direcția de deplasare.
Este un suport pentru susținerea sarcinilor verticale, cu reglare manuală simplă. Exemple posibile de utilizare sunt capacele de protecție și clapetele.
Această variantă este concepută special pentru ridicarea pe verticală. Este prevăzută cu o frână de blocare. Aceasta acționează numai pe direcția de deplasare.
Este un suport pentru susținerea sarcinilor verticale, cu reglare manuală simplă. Exemple posibile de utilizare sunt capacele de protecție și clapetele.
Material
Carcasă din plastic.
Tub de împingere, din oțel.
Tub de împingere, din oțel.
Note
Acționarea axului are la bază un sistem de acționare electromecanic, care automatizează și controlează cu precizie mișcările liniare. Un motor electric integrat acționează, prin intermediul unui sistem cu ax, o tijă de piston, care, la rândul său, generează mișcări de intrare și de ieșire. Cu ajutorul acestei tehnici sunt posibile operațiuni controlate de ridicare, coborâre, deschidere, închidere și menținere – chiar și în cazul unor sarcini mari. Senzorii și sistemul electronic de comandă asigură o poziționare cu precizie milimetrică, mișcări line și o precizie maximă a repetării. Opțional, sistemul poate fi combinat cu pistoane pneumatice pentru a asigura o compensare pasivă a sarcinii, oferind astfel mai multă eficiență energetică, siguranță și confort – mecanismul de acționare poate fi reglat manual cu ușurință chiar și fără curent electric, de exemplu în cazul unei întreruperi de curent.
Acționarea axului este concepută pentru utilizarea în medii industriale. Se remarcă prin construcția sa robustă și funcționarea silențioasă. Este potrivit în special pentru aplicații care impun cerințe ridicate în ceea ce privește fiabilitatea, durata de viață și calitatea mișcării.
Certificate/standarde respectate:
EN 60204-1:2018
EN 60335-1:2012
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 61000-6-3:2021
FCC Part 15B/ICES-003 EMC Emission
Acționarea axului este concepută pentru utilizarea în medii industriale. Se remarcă prin construcția sa robustă și funcționarea silențioasă. Este potrivit în special pentru aplicații care impun cerințe ridicate în ceea ce privește fiabilitatea, durata de viață și calitatea mișcării.
Certificate/standarde respectate:
EN 60204-1:2018
EN 60335-1:2012
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 61000-6-3:2021
FCC Part 15B/ICES-003 EMC Emission
Technical Data
Grad de protecție: IP67.
Raza de îndoire a cablului în stare fixă: 37,5 mm.
Raza de îndoire a cablului în mișcare: 112,5 mm.
Rezistență la coroziune: 144 de ore, ISO 9227-NSS.
Rezistență la vibrații: DIN EN 60068-2-64.
Rezistență la radiații UV: DIN EN ISO 16474-2.
Rezistență la șocuri: DIN EN 60068-2-27.
Ciclu de funcționare: max. 10% (20 s pornit, 180 s oprit).
Durată de viață: minimum 50.000 de cicluri.
Nivel de zgomot: 55 dB (A).
Raza de îndoire a cablului în stare fixă: 37,5 mm.
Raza de îndoire a cablului în mișcare: 112,5 mm.
Rezistență la coroziune: 144 de ore, ISO 9227-NSS.
Rezistență la vibrații: DIN EN 60068-2-64.
Rezistență la radiații UV: DIN EN ISO 16474-2.
Rezistență la șocuri: DIN EN 60068-2-27.
Ciclu de funcționare: max. 10% (20 s pornit, 180 s oprit).
Durată de viață: minimum 50.000 de cicluri.
Nivel de zgomot: 55 dB (A).
Temperature range
Temperatura de depozitare: -40 °C până la +90 °C.
Temperatura de operare: -30 °C până la +80 °C.
Un întrerupător termic integrat asigură oprirea automată a motorului în caz de supraîncălzire. Temperatura de activare este de +120 °C.
Temperatura de operare: -30 °C până la +80 °C.
Un întrerupător termic integrat asigură oprirea automată a motorului în caz de supraîncălzire. Temperatura de activare este de +120 °C.
Advantages
În cazul sarcinilor mari, un piston pneumatic suplimentar poate asista acționarea. Astfel, se reduc puterea motorului și consumul de energie, în timp ce durata de viață a sistemului crește.
Accessory
85335-50 Unitate de comandă.
85335-55 Dispozitiv de programare.
85335-60 Cablu de legătură.
82100-19 Alimentator 24 V CC.
81049 Buton.
83400 Comutator de capăt de cursă.
27656 Pivot sferic.
85335-55 Dispozitiv de programare.
85335-60 Cablu de legătură.
82100-19 Alimentator 24 V CC.
81049 Buton.
83400 Comutator de capăt de cursă.
27656 Pivot sferic.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.