text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Spindle drive
Version 1
horizontal
Version 2
24 V DC
L=Length
461,5
Geschwindigkeit ohne Last mm/s
80
Geschwindigkeit unter Last mm/s
57
Haltekraft Ausschieben N
170
Haltekraft Einschieben N
170
Kraft Nennwert N
410
Kraft Spitze N
1100
Nennstrom A
3,5
Nom. tension VDC
24
Spindelsteigung mm/U
15
Spitzenstrom (kurzzeitig < 2 s) A
9,7
Travel S
100
UNSPSC Code
26111506
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Product description
Deplasare ușoară și rapidă.

Această variantă este optimizată pentru mișcări orizontale de reglare sau de deplasare.

În acest caz, efectul de frânare este redus în mod intenționat. Componentele, cum ar fi ușile, trebuie să poată fi mișcate cu ușurință chiar și manual. Deoarece gravitația are o influență mai redusă aici, accentul se pune pe confort, viteză mare și o forță de frânare redusă în ambele direcții.

Printre exemplele posibile de utilizare se numără ușile, ușile glisante, sistemele de sertare și modulele mobile.
Material
Carcasă din plastic.
Tub de împingere, din oțel.
Note
Acționarea axului are la bază un sistem de acționare electromecanic, care automatizează și controlează cu precizie mișcările liniare. Un motor electric integrat acționează, prin intermediul unui sistem cu ax, o tijă de piston, care, la rândul său, generează mișcări de intrare și de ieșire. Cu ajutorul acestei tehnici sunt posibile operațiuni controlate de ridicare, coborâre, deschidere, închidere și menținere – chiar și în cazul unor sarcini mari. Senzorii și sistemul electronic de comandă asigură o poziționare cu precizie milimetrică, mișcări line și o precizie maximă a repetării. Opțional, sistemul poate fi combinat cu pistoane pneumatice pentru a asigura o compensare pasivă a sarcinii, oferind astfel mai multă eficiență energetică, siguranță și confort – mecanismul de acționare poate fi reglat manual cu ușurință chiar și fără curent electric, de exemplu în cazul unei întreruperi de curent.

Acționarea axului este concepută pentru utilizarea în medii industriale. Se remarcă prin construcția sa robustă și funcționarea silențioasă. Este potrivit în special pentru aplicații care impun cerințe ridicate în ceea ce privește fiabilitatea, durata de viață și calitatea mișcării.

Certificate/standarde respectate:
EN 60204-1:2018
EN 60335-1:2012
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 61000-6-3:2021
FCC Part 15B/ICES-003 EMC Emission
Technical Data
Grad de protecție: IP67.

Raza de îndoire a cablului în stare fixă: 37,5 mm.
Raza de îndoire a cablului în mișcare: 112,5 mm.

Rezistență la coroziune: 144 de ore, ISO 9227-NSS.
Rezistență la vibrații: DIN EN 60068-2-64.
Rezistență la radiații UV: DIN EN ISO 16474-2.
Rezistență la șocuri: DIN EN 60068-2-27.
Ciclu de funcționare: max. 10% (20 s pornit, 180 s oprit).
Durată de viață: minimum 50.000 de cicluri.
Nivel de zgomot: 55 dB (A).
Temperature range
Temperatura de depozitare: -40 °C până la +90 °C.
Temperatura de operare: -30 °C până la +80 °C.

Un întrerupător termic integrat asigură oprirea automată a motorului în caz de supraîncălzire. Temperatura de activare este de +120 °C.
Accessory
85335-50 Unitate de comandă.
85335-55 Dispozitiv de programare.
85335-60 Cablu de legătură.
82100-19 Alimentator 24 V CC.
81049 Buton.
83400 Comutator de capăt de cursă.
27656 Pivot sferic.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought