Acționarea axului Poziționare 85335-10-2404X050
- Sisteme de poziționare de precizie
- Cu frână bidirecțională
- Silențios (nivel de zgomot de 55 dB)
- Menține poziția cu precizie, fără a ceda
Unitatea de vânzare
544,74 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Acționarea axului
Varianta 1
Poziționare
Varianta 2
24 V c.c.
L=lungime
361,5
Curent de vârf
(pentru scurt timp < 2 s)
A
9,7
Curent nominal
A
3,5
Cursă
S
50
Forță
Valoare nominală
N
880
Forță
Vârf
N
3300
Forță de fixare
Extindere
N
1820
Forță de fixare
Retragere
N
1820
Pasul arborelui
mm/rot
4
Tensiune nominală
V c.c.
24
UNSPSC Code
26111506
Viteză
fără sarcină
mm/s
20
Viteză
sub sarcină
mm/s
15
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Product description
Menținerea unei poziții precise.
Această variantă este optimizată pentru operațiuni precise de reglare și de poziționare.
Este echipată cu o frână bidirecțională. Aceasta asigură forțe de frânare ridicate în ambele direcții. Ele nu sunt destinate în principal reglării manuale.
Acestea sunt potrivite pentru unități de reglare, axe liniare și poziționare în industria constructoare de mașini și în industrie.
Această variantă este optimizată pentru operațiuni precise de reglare și de poziționare.
Este echipată cu o frână bidirecțională. Aceasta asigură forțe de frânare ridicate în ambele direcții. Ele nu sunt destinate în principal reglării manuale.
Acestea sunt potrivite pentru unități de reglare, axe liniare și poziționare în industria constructoare de mașini și în industrie.
Material
Carcasă din plastic.
Tub de împingere, din oțel.
Tub de împingere, din oțel.
Note
Acționarea axului are la bază un sistem de acționare electromecanic, care automatizează și controlează cu precizie mișcările liniare. Un motor electric integrat acționează, prin intermediul unui sistem cu ax, o tijă de piston, care, la rândul său, generează mișcări de intrare și de ieșire. Cu ajutorul acestei tehnici sunt posibile operațiuni controlate de ridicare, coborâre, deschidere, închidere și menținere – chiar și în cazul unor sarcini mari. Senzorii și sistemul electronic de comandă asigură o poziționare cu precizie milimetrică, mișcări line și o precizie maximă a repetării. Opțional, sistemul poate fi combinat cu pistoane pneumatice pentru a asigura o compensare pasivă a sarcinii, oferind astfel mai multă eficiență energetică, siguranță și confort – mecanismul de acționare poate fi reglat manual cu ușurință chiar și fără curent electric, de exemplu în cazul unei întreruperi de curent.
Acționarea axului este concepută pentru utilizarea în medii industriale. Se remarcă prin construcția sa robustă și funcționarea silențioasă. Este potrivit în special pentru aplicații care impun cerințe ridicate în ceea ce privește fiabilitatea, durata de viață și calitatea mișcării.
Certificate/standarde respectate:
EN 60204-1:2018
EN 60335-1:2012
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 61000-6-3:2021
FCC Part 15B/ICES-003 EMC Emission
Acționarea axului este concepută pentru utilizarea în medii industriale. Se remarcă prin construcția sa robustă și funcționarea silențioasă. Este potrivit în special pentru aplicații care impun cerințe ridicate în ceea ce privește fiabilitatea, durata de viață și calitatea mișcării.
Certificate/standarde respectate:
EN 60204-1:2018
EN 60335-1:2012
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 61000-6-3:2021
FCC Part 15B/ICES-003 EMC Emission
Technical Data
Grad de protecție: IP67.
Raza de îndoire a cablului în stare fixă: 37,5 mm.
Raza de îndoire a cablului în mișcare: 112,5 mm.
Rezistență la coroziune: 144 de ore, ISO 9227-NSS.
Rezistență la vibrații: DIN EN 60068-2-64.
Rezistență la radiații UV: DIN EN ISO 16474-2.
Rezistență la șocuri: DIN EN 60068-2-27.
Ciclu de funcționare: max. 10% (20 s pornit, 180 s oprit).
Durată de viață: minimum 50.000 de cicluri.
Nivel de zgomot: 55 dB (A).
Raza de îndoire a cablului în stare fixă: 37,5 mm.
Raza de îndoire a cablului în mișcare: 112,5 mm.
Rezistență la coroziune: 144 de ore, ISO 9227-NSS.
Rezistență la vibrații: DIN EN 60068-2-64.
Rezistență la radiații UV: DIN EN ISO 16474-2.
Rezistență la șocuri: DIN EN 60068-2-27.
Ciclu de funcționare: max. 10% (20 s pornit, 180 s oprit).
Durată de viață: minimum 50.000 de cicluri.
Nivel de zgomot: 55 dB (A).
Temperature range
Temperatura de depozitare: -40 °C până la +90 °C.
Temperatura de operare: -30 °C până la +80 °C.
Un întrerupător termic integrat asigură oprirea automată a motorului în caz de supraîncălzire. Temperatura de activare este de +120 °C.
Temperatura de operare: -30 °C până la +80 °C.
Un întrerupător termic integrat asigură oprirea automată a motorului în caz de supraîncălzire. Temperatura de activare este de +120 °C.
Advantages
În cazul sarcinilor mari, un piston pneumatic suplimentar poate asista acționarea. Astfel, se reduc puterea motorului și consumul de energie, în timp ce durata de viață a sistemului crește.
Accessory
85335-50 Unitate de comandă.
85335-55 Dispozitiv de programare.
85335-60 Cablu de legătură.
82100-19 Alimentator 24 V CC.
81049 Buton.
83400 Comutator de capăt de cursă.
27656 Pivot sferic.
85335-55 Dispozitiv de programare.
85335-60 Cablu de legătură.
82100-19 Alimentator 24 V CC.
81049 Buton.
83400 Comutator de capăt de cursă.
27656 Pivot sferic.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.