text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cablu de legătură
Culoarea corpului de bază
negru
L=lungime
2500
Parte de racordare 1
Molex MiniFit Jr.
Parte de racordare 2
Conector
Potrivit pentru
Unitate de comandă - Comutator de sfârșit de cursă
UNSPSC Code
26111506
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Note
Cabluri de conectare și cabluri de extensie pentru conectarea accesoriilor la unitatea de comandă.

Varianta cu capătul cablului deschis este destinată racordării unor întrerupătoare de capăt sau senzori specifici.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem