Dispozitiv de programare 85335-55-1224
Unitatea de vânzare
140,76 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Dispozitiv de programare
Parte de racordare 1
Molex MiniFit Jr.
Parte de racordare 2
USB 3.2
UNSPSC Code
26111506
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Note
Acest dispozitiv de programare este destinat programării și parametrizării unității de comandă pentru acționările axului 85335-50. Cu ajutorul aplicației care poate fi descărcată, se pot seta peste 200 de parametri.
Parametrizare
- Reglarea turației
- Detectarea obstacolelor
- Detectarea suprasarcinilor
- Protecție împotriva vitezelor prea mari
- Semnale sonore
Dispozitivul de programare se conectează la PC sau la tabletă prin USB. Vă punem la dispoziție software-ul de programare corespunzător în categoria „Descărcări”.
Parametrizare
- Reglarea turației
- Detectarea obstacolelor
- Detectarea suprasarcinilor
- Protecție împotriva vitezelor prea mari
- Semnale sonore
Dispozitivul de programare se conectează la PC sau la tabletă prin USB. Vă punem la dispoziție software-ul de programare corespunzător în categoria „Descărcări”.
Scope of delivery
Dispozitiv de programare.
Vă punem la dispoziție software-ul de programare corespunzător în categoria „Descărcări”.
Vă punem la dispoziție software-ul de programare corespunzător în categoria „Descărcări”.
Accessory
85335-50 Unitate de comandă.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.